Pubblica i tuoi prodotti
OPUS COMPOSITUM STRUKTURA 10
Intonaco strutturale fibrorinforzato premiscelato a base di calce idraulica naturale
NHL 5

OPUS COMPOSITUM STRUKTURA 10 Intonaco strutturale fibrorinforzato premiscelato a base di calce idraulica naturale NHL 5

OPUS COMPOSITUM STRUKTURA 10 è un intonaco strutturale fibrorinforzato, in polvere, premiscelato, a base di pura calce idraulica naturale NHL 5 ecologico e traspirante, conforme alla norma EN 459- 1. Interno/esterno ad applicazione manuale o meccanizzata. Facile, da utilizzare nelle costruzioni di prestigio storico e artistico. Presenta ottima adesione ai supporti, elevata permeabilità al vapore, indurimento con ridotte tensioni. Per sua formulazione è atossico, resistente ai solfati, povero di sali solubili e con buona resistenza meccanica. L’ambiente caustico della matrice migliora il comfort ambientale producendo condizioni asettiche. Come campi di impiego, può essere utilizzato per pareti e soffitti, all’interno ed all’esterno, di edifici ad uso civile e di interesse monumentale. Malta di allettamento e da intonaco per il rinforzo di paramenti murari.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoOPUS-COMPOSITUM-STRUKTURA-10
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2026-04-23
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete