Pubblica i tuoi prodotti
Olympus CRM Sistema CVT - Sistemi di consolidamento strutturale
Olympus CRM Sistema CVT - Sistemi di consolidamento strutturale
Olympus CRM Sistema CVT - Sistemi di consolidamento strutturale

    Olympus CRM Sistema CVT - Sistemi di consolidamento strutturale

    Rinforzo strutturale di murature con sistemi FRCM e CRM Certificati CVT. Il patrimonio storico artistico del nostro paese è rappresentato da numerose strutture in muratura, sia per ciò che riguarda gli edifici privati che per le strutture di interesse monumentale. Numerose sono le strutture che necessitano di interventi di consolidamento strutturale e molti sono gli eventi sismici che hanno provocato danni agli edifici, rendendo necessari interventi di recupero. Al fine di garantire alle strutture in muratura un adeguato livello prestazionale, OLYMPUS propone il nuovo sistema Olympus STONE che tramite l’utilizzo di reti in fibra di vetro, preformate in GFRP, consente l’incremento delle caratteristiche meccaniche degli elementi murari. I sistemi di consolidamento ottenuti mediante la posa in opera di reti in fibra di vetro della linea OLY STONE, consentono di porre agevolmente rimedio a situazioni di deficit strutturale che interessano le strutture verticali, consentendo, a differenza di interventi realizzati con materiali tradizionali, ridotta invasività ed elevata durabilità nel tempo.La linea di soluzioni Olympus STONE: _Sistemi FRCM _Sistemi CRM _Sistemi FACCIA VISTA.

    Voce di capitolato
    • A95057 a. _ A95057 b. _ A95059 a. _ A95057 c.

      ISTRUZIONE PER LA POSA IN OPERA: 1) Demolizione dell’intonaco esistente fino al raggiungimento della superficie in muratura per la porzione da rinforzare. 2) Accurata pulizia da polveri, oli e vernici del supporto murario sul quale deve essere applicato il sistema di rinforzo. 3) Lavaggio e bagnatura della superficie fino a saturazione. 4) Applicazione a cazzuola o a spruzzo con opportuna intonacatrice di un primo strato di malta del tipo OLY WALL STRUKTURA o OLY GROUT T4/F3 seguendo le indicazioni riportate nelle rispettive schede tecniche. 5) Applicazione sul precedente strato “fresco” di malta della rete OLY MESH GLASS CRM, avendo cura di garantire una sovrapposizione tra strisce adiacenti di almeno 15-20 cm. 6) Applicazione a cazzuola o a spruzzo con opportuna intonacatrice di un secondo strato di malta del tipo OLY WALL STRUKTURA o OLY GROUT T4/F3 seguendo le indicazioni riportate nelle rispettive schede tecniche. Nota: nel caso di rinforzo su singola faccia della muratura o su due facce ma in presenza di murature a sacco o paramenti non collegati o non adeguatamente collegati è necessario l’utilizzo di connettori della linea OLY CONNECT in ragione di 2-4 connettori a m2.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCRM
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-10-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleArmatura
    • Materiale secondarioMalta
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni