uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Lastra da sottocopertura Onduline SC-220

Unique ref.: DRS-BT_SC-220
Produttore: Onduline
Famiglia prodotto: Onduline Bajo Teja DRS
Gruppo prodotto: Placas sueltas
Larghezza (mm): 970
Altezza (mm): 2000
Profondità (mm): 2.6
Data di pubblicazione: 2017-12-25
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Le lastre SOTTOCOPPO ONDULINE® sono composte da un monostrato di fibre organiche bitumate, resinate e colorate nella massa. Questi prodotti realizzano uno strato ventilato, isolato ed impermeabilizzato al di sotto dei coppi. Le lastre SOTTOCOPPO ONDULINE® sono perfettamente adattabili ad ogni tipo di coppo, nuovo o di recupero.

LASTRA SOTTOCOPPO SC 220 - Lastra monostrato di colore rosso a base di fibre organiche bitumate e resinate con profilo ondulato per l’alloggio dei coppi di copertura in laterizio. Larghezza cm 970 e lunghezza cm 200, spessore 2,4 mm, n°9 onde (+ 4 piatti) di altezza 21 mm, peso 2,9 kg/m², Marchiata CE conformemente alla NORMA UNI EN 14964.


Materiale principale: Cellulose
Materiale secondario: Asphalt
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain
Peso netto (kg): 5.6

Categoria BIMobject: Edilizia - Coperture, tetti e tegole
Classificazione IFC: Roof
Nome UNSPSC: Roofing materials
Codice UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Codice: L52
Uniclass 1.4 Descrizione: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Codice: EE-20-10
Uniclass 2.0 Descrizione: Roofs
NBS Reference Codice: 20-10
NBS Reference Descrizione: Roofs
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Italy

BIMobject®