Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

ONDUTHERM Sandwich Panel with interior gypsum-board finish

Unique ref.: PS_Ondutherm_Y
Produttore: Onduline
Famiglia prodotto: ONDUTHERM Panel Sándwich
Gruppo prodotto: Paneles sueltos
Larghezza (mm): 600
Altezza (mm): 2500
Profondità (mm): 92
Data di pubblicazione: 2017-02-09
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Download (18)
ONDUTHERM is a sandwich-panel system for roofing that provides aesthetic interior finish, thermal insulation and support in one step. ONDUTHERM sandwich panels are available in a wide range of finishes and insulation thicknesses to accommodate to all types of projects.

ONDUTHERM sandwich panels with 13 mm-thick Gypsum board finish have a good classification of reaction to fire: B-s2,d0.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Extruded polystyrene (XPS)
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain
Peso netto (kg): 25.2

Categoria BIMobject: Edilizia - Coperture, tetti e tegole
Classificazione IFC: Roof
Nome UNSPSC: Roofing materials
Codice UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Codice: L52
Uniclass 1.4 Descrizione: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Codice: EE-20-10
Uniclass 2.0 Descrizione: Roofs
NBS Reference Codice: 20-10
NBS Reference Descrizione: Roofs
Numero OmniClass: 23-13 39 00
Titolo OmniClass: Roof Coverings, Claddings, Linings
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • France
  • Spain

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved