Pubblica i tuoi prodotti
12MP Cloud IP Fisheye Camera OE-CC3214F12
OpenEye

12MP Cloud IP Fisheye Camera OE-CC3214F12

Equipped with a 12MP lens, the OE-CC3214F12 cloud camera features onboard recording, a dedicated analytics processor, and all the benefits of OpenEye Web Services.

Voce di capitolato
  • Environment: Outdoor

    Maximum Resolution:12MP

    Maximum Framerate: 30

    Lens:1.95mm Fixed

    Field of View: 180°

    Pan/Tilt/Rotate:N/A

    Ingress Protection: IP67

    Impact Rating: IK10

    Alarm I/O: 1/1

    Power Source: PoE+ 802.3at / 12vDC

    Power Consumption: PoE+ 802.3at: TBD / 12vDC: TBD

    Operating Temperature:-40°~122°F (-40° ~ 50°C)

    Dimensions: W: 5.9 x H: 2.5 (150 x 65mm)

    Weight: 2.6lbs (1.2kg)

    Certifications: UL / cUL / UKCA / CE / FCC Part 15, Subpart B, Class A

    Country Of Origin: Taiwan

    NDAA Compliant: Yes

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico12mp-cloud-ip-fisheye-camera
  • Famiglia di prodottoCameras
  • Gruppo di famigliaFisheye
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Prodotto inTaiwan
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Codice ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descrizione Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Codice CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numero OmniClass23-29 11 00
  • Titolo OmniClassSecurity Detection and Monitoring