Pubblica i tuoi prodotti
5MP Cloud IP Dome Camera OE-CC3020D5
OpenEye

5MP Cloud IP Dome Camera OE-CC3020D5

Equipped with an 5MP lens, the OE-CC3020D5 cloud camera features onboard recording, a dedicated analytics processor, and all the benefits of OpenEye Web Services.

Voce di capitolato
  • Environment: Outdoor

    Maximum Resolution: 2592x1944

    Maximum Framerate: 30FPS @ 2592x1944

    Lens: 2.8MM Fixed Lens

    Field of View: 97°

    Pan/Tilt/Rotate: Pan: 360° | Tilt: 60° | Rotate: 90°

    Ingress Protection: IP66

    Impact Rating: IK10

    Alarm I/O: N/A

    Power Source: PoE 802.3af / 12vDC

    Power Consumption: PoE 802.3af: TBD / 12vDC: TBD

    Operating Temperature: -4°~140°F (-20° ~ 60°C)

    Dimensions: W: 4.7 x H: 3.1 (120 x 78.5mm)

    Weight: 1.5 Lbs (0.7Kg)

    Certifications: UL / cUL / UKCA / CE / FCC Part 15, Subpart B, Class A

    Country Of Origin: Taiwan

    NDAA Compliant: Yes

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5mp-cloud-ip-dome-camera
  • Famiglia di prodottoCameras
  • Gruppo di famigliaDome
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Prodotto inTaiwan
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Codice ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descrizione Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Codice CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numero OmniClass23-29 11 00
  • Titolo OmniClassSecurity Detection and Monitoring