Pubblica i tuoi prodotti
MD-Series Cloud-Managed Appliance with Built-in PoE OE-MDX08
OpenEye

MD-Series Cloud-Managed Appliance with Built-in PoE OE-MDX08

A cost-effective, IP recording solution, the OE-MD is available with a built-in 8 or 16 channel PoE switch.

Voce di capitolato
  • Max Channel Count:
    24
    Max Recording Rate:
    150Mbps
    Max Storage Capacity:
    OE-MDX08 - 16TB OE-MDX16 - 48TB
    Operating System:
    Linux
    Network Ports:
    Dedicated Intel®GBE for Client Network Dedicated Intel®GBE for Camera Network
    OS Drive:
    Dedicated Solid State Drive
    Power Consumption:
    OE-MDX08 - 125W OE-MDX16 - 200W
    Dimensions:
    OE-MDX08 - W: 8.7" x H: 1.7" x D: 10.8" (221 x 44 x 275mm) OE-MDX16 - W: 11.8" x H: 1.7" x D: 11" (300 x 44 x 280mm)
    Weight:
    OE-MDX08 - 3.5lbs (1.59kg) OE-MDX16 - 5lbs (2.27kg)
    Country Of Origin:
    Taiwan
    NDAA Compliant:
    Yes

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomd-series-cloud-managed-appliance-with-built-in-poe-oe-mdx08
  • Famiglia di prodottoRecorders
  • Gruppo di famigliaAppliances
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Prodotto inTaiwan
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Codice ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descrizione Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Codice CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numero OmniClass23-29 11 00
  • Titolo OmniClassSecurity Detection and Monitoring