uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Commercial UMJ Faceplates, UMJ Style Jacks and Adapters, Single, Double Gang

Unique ref.: occ-umj
Produttore: Optical Cable Corporation
Famiglia prodotto: Computer Network Equipment
Gruppo prodotto: Faceplates
Data di pubblicazione: 2017-01-20
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (30)
OCC's Workstation solution just isn't complete without Axcess™ faceplates. Available in a multitude of configurations and designed to meet any application, the Axcess™ faceplates for UMJ style jacks and adapters offer a convenient and aesthetically appealing solution for any desktop purpose.

  • Commercial grade faceplates accept any UMJ Bezel jack or adapter
  • ID windows include write-on labels and plastic protective covers
  • Slotted mounting holes simplify installation
  • Vertical ID windows option provides easier identification
  • Angled faceplate options reduce strain on existing station cables
  • Available in most popular colors


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Elementi elettronici - Collegamento in rete
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Networking

Nome Valore
Colour Electrical Ivory ; Office White ; White ; Bright White
Depth 0.22 ; 0.25 ; 0.65 in
Height 4.5 ; 4.88 in
Number Of Ports 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8
Width 1.83 ; 4.56 ; 3.12 ; 3.13 ; 4.96 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Electrical Ivory ; Office White ; White ; Bright White

BIMobject®