uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Landscape Roof System Solution

Unique ref.: Landscape_Roof
Produttore: Optigrün
Famiglia prodotto: Optigrün Roof System Solution
Gruppo prodotto: Landscape Roof
Larghezza (mm): 1000
Altezza (mm): 420
Profondità (mm): 1000
Data di pubblicazione: 2018-09-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)

CHARACTERISTICS

  • Multi-layered construction design with drainage board.
  • High green roof setup with low weight.
  • Designed roof landscapes; everything from plants to trees possible.
  • Long-term roof greening on underground parking.
  • Inverted roof: Suitable with Drainage Board FKD 60 BO and Drainage Board FKD 60 BU.

TECHNICAL DATA

Weight: 530-1,300 kg/m² or 5.3-13.0 KN/m²*

Layer height: 420 – 1000 mm

Roof pitch: 0-5° (0-9 %)

Vegetation form: perennial plants-woody plants-trees

Water retention: 95-99 %

Discharge coefficient: C=0.2-0.1

Water storage: ca. 180-320 l/m²

* Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight.


Materiale principale: Other
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Edilizia - Coperture, tetti e tegole
Classificazione IFC: Roof
Nome UNSPSC: Roofing materials
Codice UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Codice: L52
Uniclass 1.4 Descrizione: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Codice: EE-20-10
Uniclass 2.0 Descrizione: Roofs
Uniclass 2015 Codice: EF_30_10
Uniclass 2015 Descrizione: Roofs
NBS Reference Codice: 20-10
NBS Reference Descrizione: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 33 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Natural Roof Coverings
Numero OmniClass: 23-13 39 00
Titolo OmniClass: Roof Coverings, Claddings, Linings
CSI UniFormat II Code: B1020
CSI UniFormat II Title: Roof Construction
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Roof

Nome Valore
Height 420 mm
Length 1000
Thickness 420 mm
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 1000

BIMobject®