Pubblica i tuoi prodotti
Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS6
Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS6
    Orion

    Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS6

    This oval, laboratory cup sink measures 3 inches by 9 inches and is 5 inches deep. It is made from durable, black polyethylene, comes with a black polyethylene stopper and strainer, and features a horizontal outlet.

    Voce di capitolato
    • Features

      • 3 IN x 9 IN x 5 IN
      • Oval
      • Black polyethylene
      • Horizontal outlet
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCup-Sink-Oval-Laboratory-Horizontal-Outlet-3x9x5in-cs6
    • Famiglia di prodotto High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
    • Gruppo di famigliaLaboratory Sinks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-05-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 19
    • Titolo OmniClassSpecialty Sinks

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti