Pubblica i tuoi prodotti
Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x8
Orion

Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x8

This 12 x 12 x 8 inch floor sink features a stainless steel body with a 6 inch Blueline PP, no hub connection, and is designed for use in chemical waste systems.

Voce di capitolato
  • Features

    • Stainless steel body
    • 6 IN
    • No hub
    • Blueline PP
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobl-nh-fs-pp
  • Famiglia di prodottoPipework Fittings
  • Gruppo di famigliaBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-12-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings