Pubblica i tuoi prodotti
Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS5
Orion

Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS5

This oval, laboratory cup sink measures 3 inches by 9 inches and is 5 inches deep. It is made from durable, black polyethylene, comes with a black polyethylene stopper and strainer, and features a vertical outlet.

Voce di capitolato
  • Features

    • 3 IN x 9 IN x 5 IN
    • Oval
    • Black polyethylene
    • Vertical outlet
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCup-Sink-Oval-Laboratory-Vertical-Outlet-3x9x5in-cs5
  • Famiglia di prodotto High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Gruppo di famigliaLaboratory Sinks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 19
  • Titolo OmniClassSpecialty Sinks