Pubblica i tuoi prodotti
Cup Sink, Round, Laboratory, 5 IN x 2 IN - CS3
Orion

Cup Sink, Round, Laboratory, 5 IN x 2 IN - CS3

This round, laboratory cup sink is 5 inches inches in diameter and is 2.5 inches deep. It is made from durable, black polyethylene and comes with a black polyethylene stopper and strainer.

Voce di capitolato
  • Features

    • 5 IN x 2.5 IN
    • Round
    • Black polyethylene
    • Stopper and strainer included
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCup-Sink-Round-Laboratory-5x2in-cs3
  • Famiglia di prodotto High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Gruppo di famigliaLaboratory Sinks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-05-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 19
  • Titolo OmniClassSpecialty Sinks