Pubblica i tuoi prodotti
Cylindrical Tank Extensions - T5
Cylindrical Tank Extensions - T5
    Orion

    Cylindrical Tank Extensions - T5

    T5 Cylindrical HDPE Tank Extensions are for certain applications that requires tanks to be extended to the finished grade level. They can be suppled with the same options as standard T5 tanks. T5 Tank Extensions are available in 13 sizes for tanks from 5 USG to 1200 USG.

    Voce di capitolato
    • Features

      • For applications requiring tanks to be extended to the finished grade level
      • Can be suppled with the same options as standard tanks
      • Available in 13 sizes from 5 USG to 1200 USG.
      • Seamless, stress and defect free
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocylindrical-tank-extensions-t5
    • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
    • Gruppo di famigliaDrainage Tanks and System Monitoring
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-12
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_50_96
    • Descrizione Uniclass 2015Water tanks and cisterns
    • Numero OmniClass23-27 29 19
    • Titolo OmniClassTanks

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti