Pubblica i tuoi prodotti
Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection FD-1PR
Orion

Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection FD-1PR

Orion FD-1PR corrosion resistant floor drain manufactured from fire retardant polypropylene material conforming to ASTM D4101. 1/2" trap primer connection in lower body. Grate (load rated to 10,000 lbs.), plug, and cover manufactured from fiberfilled polypropylene for strength and durability. 

Note: Funnel replaces plug in FD-1PR grate.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFloor-Drains-Grate-PLug-Trap-Primer-FD-1PR
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaChemical Waste Drainage and Vents
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings