Pubblica i tuoi prodotti
C 627
C 627
C 627
C 627
C 627
C 627
C 627

    C 627

    The C627, often called “Rulle”, outdoor light is a classic outdoor wall lamp in original design by Hans-Agne Jakobsson from the 60´s. It features a cylindric lampshade that is connected to a circular fixation. Comes in raw brass and copper that will develop a beautiful patina over the years.

    Voce di capitolato
    • Hans-Agne Jakobsson originally designed these wall lights for outdoor use, but they make a great expressive lamp indoors too. The material, either copper or brass, develops a beautiful patina with age. Available in a large (C627) and a smaller (C 627-110) version.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoc-627
    • Famiglia di prodottoC 627
    • Gruppo di famigliaWall lamp
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)250
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)295
    Relativo a
    • Materiale principaleRame
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Svezia