uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Disc Ceiling Lamp

Unique ref.: Disc-Ceiling-Lamp
Produttore: Örsjö Belysning
Famiglia prodotto: Disc
Gruppo prodotto: Ceiling
Data di pubblicazione: 2018-12-17
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Questo prodotto non è più disponibile per il download. Si prega di contattare il produttore per maggiori dettagli.
Disc ceiling lamp has been designed by Doos Arkitekter as a discreet, low-key solution for illuminating small spaces. Disc is a smart choice in narrow halls, or when several ceiling lamps are needed to light up a long corridor. The lamp owes its name to its discus-shaped form, round with a black or white ring that holds the opalescent glass shade in place. “The underlying idea behind Disc was to create a lamp that didn’t direct the light, but diffused it to produce background lighting. We wanted to design a light source that is a discreet yet stylish alternative – slender and with a low-key presence,” says Bronwynn Welsh of Doos Arkitekter. Disc is the first – and, to date, the only – European light fitting to receive the Nordic Swan Ecolabel, an environmental certification programme that reflects Örsjö Belysning’s own environmental strategy.

Design Doos Arkitekter
Electrical data Class I IP20 HF 230V
Description White enamelled frame with white or black ring. White opal glass. Dimmable on request
Connection Terminal block 3x2,5 mm² with option for further extension
Mounting Screws into ceiling
Light source 1x22W T5 2GX13
Weight 4 kg
Volume 0,05 m³


Materiale principale: Metal
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Illuminazione - Illuminazione - Soffitto
Classificazione IFC: Lamp
Nome UNSPSC: Lamps and lightbulbs
Codice UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 Codice: L7474
Uniclass 1.4 Descrizione: Lamps
Uniclass 2.0 Codice: PR-49
Uniclass 2.0 Descrizione: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Codice: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Descrizione: Lamps
NBS Reference Codice: 49
NBS Reference Descrizione: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
Numero OmniClass: 23-35 45 15
Titolo OmniClass: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Sweden

BIMobject®