uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Droplight Ø400

Unique ref.: Droplight-o400
Produttore: Örsjö Belysning
Famiglia prodotto: Droplight
Gruppo prodotto: Ceiling
Data di pubblicazione: 2018-12-17
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
”A simple, classic, spherical pendant lamp, with details that make a difference, says Matti Klenell.  Droplight, designed by Matti Klenell in 2005, is a prime example of how genuine quality and close attention to detail can raise even the simplest of lines to the status of stunning design. The opaque glass globe with its white lacquered metal crown is available in three sizes. A distinguishing feature of the series is the red lacquered aperture through which the lamp cord runs and which glows red while the lamp is lit.  You can either use a single lamp to create an eye-catching centrepiece in the room, or combine different sizes of Droplight in a lighting cluster. Droplight’s simple, classic expression lends a subtle elegance to every setting in which it is used, both at home and in public spaces.

Design Matti Klenell
Electrical data Class II IP20 230V
Description Cord aperture´s paint emits a red glow
Connection Ceiling socket
Mounting Ceiling hook
Light source 1x 7W LED E27 matt


Materiale principale: Glass
Materiale secondario: Metal
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Illuminazione - Illuminazione - Soffitto
Classificazione IFC: Lamp
Nome UNSPSC: Lamps and lightbulbs
Codice UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 Codice: L7474
Uniclass 1.4 Descrizione: Lamps
Uniclass 2.0 Codice: PR-49
Uniclass 2.0 Descrizione: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Codice: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Descrizione: Lamps
NBS Reference Codice: 49
NBS Reference Descrizione: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
Numero OmniClass: 23-35 45 15
Titolo OmniClass: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Sweden

BIMobject®