Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
orsjo/products/916bfc74-e613-43db-b3ef-a96d6c87e225
Home
Categorie
Illuminazione
Illuminazione - Da sospensione
Lykta
Disponibile in Stati Uniti
Örsjö Belysning
Follow
Lykta
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
lykta
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-03-07
Numero di versione
1
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Illuminazione - Illuminazione - Da sospensione
Prodotti simili
Faro Barcelona
FOST PENDANT sospensione bianco Ø40 7W 18° 4000K CRI97
Download
EAE Group
EAE Lighting - STL PENDANT
4.5
(
13
)
Download
Faro Barcelona
FOST PENDANT sospensione bianco Ø40 7W 23° 2700K CRI90
Download
Faro Barcelona
FOST PENDANT sospensione nero Ø80 28W DALI 18° 4000K CRI97 DALI
Download
Faro Barcelona
DOMIO superficie nero Ø600 43W opal 4000K CRI80 Casambi
Download
ZERO
City
Download