uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Pebble Elongated Glass

Unique ref.: Pebble-Elongated-Glass
Produttore: Örsjö Belysning
Famiglia prodotto: Pebble
Gruppo prodotto: Ceiling lamp
Data di pubblicazione: 2018-12-17
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
Pebble enables light to work in different ways, depending on the choice of material. Its shape encapsulates the light, which is distributed differently depending on whether the lamp is metal or glass. The glass version is mouth-blown, emitting an atmospheric, glimmering, broad blanket of light suitable for hotel lobbies or living rooms in the home, while the spun metal version’s narrow spot is ideal for settings requiring more targeted distribution of light, such as bars or reception desks. Pebble is designed by Joel Karlsson, who drew inspiration from the diverse qualities of the material as well as the lifework of the French designer, Serge Mouilles. “Among other things, I was inspired by Mouilles’ use of double-curved surfaces and the way he finished the metal,” explains Joel Karlsson. Pebble is equally impressive as a standalone lamp or when forming part of a group, where the materials complement one another.

Design Joel Karlsson Electrical data Class II IP20 230V Description Spun sheet, enamelled metal or hand-blown glass. Textile cord in warm grey or oxide red Connection Ceiling socket Light source Fixed 4W LED-module included (metal) 1,5W LED G9 included (glass)


Materiale principale: Glass
Materiale secondario: Metal
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Illuminazione - Illuminazione - Soffitto
Classificazione IFC: Lamp
Nome UNSPSC: Lamps and lightbulbs
Codice UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 Codice: L7474
Uniclass 1.4 Descrizione: Lamps
Uniclass 2.0 Codice: PR-49
Uniclass 2.0 Descrizione: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Codice: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Descrizione: Lamps
NBS Reference Codice: 49
NBS Reference Descrizione: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
Numero OmniClass: 23-35 45 15
Titolo OmniClass: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Sweden

BIMobject®