Pubblica i tuoi prodotti
Curved Runway Fitting, Inside
Ortronics

Curved Runway Fitting, Inside



Ortronics Inside Curved Runway fitting provides a radius curved runway that permits smooth vertical to horizontal transitions. Stringers are 1-1/2” x 3/8” steel tubes; cross slats are 1” x 1/2” x 1/8”steel tubes. The runway fitting is available in 6 ”, 12”, 18” and 24” width. All sizes are available in black and dove gray.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoortronics-1066
  • Famiglia di prodottoDistribution Devices
  • Gruppo di famigliaRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-19
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete