Pubblica i tuoi prodotti
Novaluna S LED
OSRAM_FR

Novaluna S LED

Luminaire individuel Novaluna® S LED pour un montage en suspension | avec ELDACON®, distribution directe / indirecte, BAP 65 (L≤ 1 500 cd/m²) | avec un ballast électronique DALI | boîtier en profilé d'aluminium, brossé et anodisé.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5MC254DL3HS2
  • Famiglia di prodottoLuminaires d'intérieur à LED
  • Gruppo di famigliaSuspensions
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-05-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)33
  • Larghezza (mm)1199
  • Profondità (mm)365
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCLampada
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Codice UNSPSC391016