Pubblica i tuoi prodotti
Quadrature 2 LED
OSRAM_FR

Quadrature 2 LED

4.1 su 5 stelle4.1(9 recensioni)
Luminaire individuel ultraplat Quadrature® 2 pour un montage en suspension | avec ELDACON®, distribution directe / indirecte, BAP 65 (L≤ 1 000 cd/m²) | avec un ballast électronique | cadre visible en profilé d'aluminium, anodisé, côtés brossés, partie inférieure, brillant; partie supérieure du boîtier en tôle d'acier, aluminium blanc (RAL 9006)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5MQ218DL3P
  • Famiglia di prodottoLuminaires d'intérieur
  • Gruppo di famiglialuminaires fluorescents linéaires pour une pose en saillie au plafond
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-05-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)50
  • Larghezza (mm)363
  • Profondità (mm)1246
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)10.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCLampada
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Codice UNSPSC391016