Pubblica i tuoi prodotti
NJ 700 LED
OSRAM_FR

NJ 700 LED

NJ700 LED pour une pose en saillie au plafond ou un montage en suspension | with double reflector of aluminium; distribution intensive ou extensive | avec un ballast électronique DALI*; with mounted 5-pole connection plug and enclosed socket | LED module support with cooling ribs and electrics module of diecast aluminium, mounting bracket of steel; toutes les pièces sont peintes en fer micacé Siteco® (DB 702S); lateral support profiles of extruded aluminium, anodised; cache en verre de sécurité
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5NX611D1A2E
  • Famiglia di prodottoLuminaires d'intérieur
  • Gruppo di famigliaLuminaires pour halls
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-05-22
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)442
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)13.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCLampada
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Codice UNSPSC391016