Pubblica i tuoi prodotti
Lunis 2® mini
OSRAM

Lunis 2® mini

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
Lunis 2® micro, downlight, light control with darklight reflector, of ultra-pure aluminium (Al 99.98%), highly specular, CAT 2 (L<= 1000cd/m²), light emission: direct distribution, LED light colour: 830, warm white, control gear: ECG, with terminal, 3-pole, max. 2.5mm², mains connection: 230V, AC, 50Hz, luminaire housing, of plastic, black, diameter: 114 mm, recess depth: 105 mm, clamping range: 1..25mm, mounting ring, flat, of plastic, white, protection rating (complete): IP20, insulation class (complete): insulation class I (protective earthing), certification: CE, ENEC in preparation, permissible ambient temperature for indoor applications: <= +25°C,
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5DN11K77VL339C
  • Famiglia di prodottoIndoor LED Luminaires
  • Gruppo di famigliaPendant Luminaires
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-06-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)174
  • Larghezza (mm)172
  • Profondità (mm)172
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911