Pubblica i tuoi prodotti
Quadrature 2 LED
OSRAM

Quadrature 2 LED

Quadrature® 2 ultra-flat single luminaire for suspended mounting | with ELDACON®, direct/indirect distribution, CAT2(L≤ 1000cd/m²) | with ECG | visible frame of anodised extruded aluminium, brushed vertical sides, highly specular underside; upper housing part of sheet steel, metallic grey (RAL 9006)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5MQ218DL3P
  • Famiglia di prodottoIndoor LED Luminaires
  • Gruppo di famigliaPendant Luminaires
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-05-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)50
  • Larghezza (mm)363
  • Profondità (mm)1246
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)10.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCLampada
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Codice UNSPSC391016