Pubblica i tuoi prodotti
Modario
Modario
    OSRAM

    Modario

    Modario®
    • listello proiettore, in acciaio,
    • lunghezza: 598mm, altezza: 280mm.
    • colore della luce: 840, bianco neutro,
    • alimentatore: EVG,
    • con spina, a 3 poli, con selezione di fase,
    • allacciamento alla rete: 230V, AC, 220…240V, 50/60Hz,
    • potenza allacciata: 72W,
    • alimentatore incorporato.
    • conduzione primaria della luce con riflettore, in alluminio.
    • grado di protezione (totale): IP20,
    • classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra),
    • marchi di qualità: CE,
    • simbolo di protezione: F,
    • temperatura ambiente ammessa per locali interni: +10…+30°C.
    • unità d’imballo: 1 pezzo.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5TR32A77VL2N8E
    • Famiglia di prodottoIndoor LED Luminaires
    • Gruppo di famigliaPendant Luminaires
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2014-05-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)102
    • Larghezza (mm)280
    • Profondità (mm)598
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Codice UNSPSC391016