Pubblica i tuoi prodotti
Serbatoio d'acqua antincendio Platin XXL
Serbatoio d'acqua antincendio Platin XXL

    Serbatoio d'acqua antincendio Platin XXL

    • Carrabile fino a 60 tonnellate con supporto per chiusini in ghisa 600 universale in combinazione con piastra di distribuzione del carico
    • Facile accesso al serbatoio tramite la torretta
    • Grandi volumi possibili grazie al collegamento individuale di più serbatoi
    • Possibilità di riempimento con acqua potabile o piovana
    • Adattamento individuale al livello del terreno (copertura del terreno/angolo di inclinazione)
    • Le cinghie di sollevamento sono preinstallate e fornite come ausilio allo scarico


    Vantaggi del serbatoio base per acqua antincendio Platin XXL:

    • Massima stabilità grazie a una produzione all'avanguardia
    • Include un albero telescopico per cupola 600 Universal per la copertura in loco
    • Scala di accesso in alluminio comprensiva del relativo set di fissaggio per l'installazione nella cupola del serbatoio
    • Il Platin XXL può essere dotato, su richiesta, di una cupola aggiuntiva
    • Più leggero del cemento o dell'acciaio. Nonostante la sua grande capacità, il Platin XXL offre i vantaggi di un serbatoio in plastica: il suo peso relativamente ridotto abbassa i costi logistici e di installazione.
    • Volume fino a 25.000 litri possibile senza trasporto speciale
    • Le imbracature di sollevamento sono già incluse nella fornitura.
    • Apertura della cupola con profilo in acciaio inossidabile Un profilo in acciaio V2A integrato in modo permanente garantisce un elevato grado di precisione e sicurezza durante l'installazione dei componenti della cupola del serbatoio.
    Voce di capitolato
    • Volume da 20.000 a 65.000 litri

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoplatin-xxl-firefighting-water-tank
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolietilene
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua