Pubblica i tuoi prodotti
72x72 Portable Base for AG-30-T Turnstile

72x72 Portable Base for AG-30-T Turnstile

The 72X72 PORTABLE BASE FOR AG-30-T TURNSTILE is a portable base with forklift pockets designed for the AG-30-T turnstile. It can also have our arched plexiglass canopy mounted to it. It comes with fork lift pockets and has a galvanized finish. Optional fold up ramps are are also available at an additional cost.

Voce di capitolato
  • Weight250 lbs
    Dimensions72 × 72 × 4 in
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico72x72-portaable-base-ramp-for-ag-30-t
  • Famiglia di prodottoTurnstile Parts and Accessories
  • Gruppo di famigliaPortable Bases
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-06-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Tornelli e cancelli per accesso pedonale