Pubblica i tuoi prodotti
Anti Reach Barrier

Anti Reach Barrier

The anti-reach barrier is an accessory designed to be used in conjunction with an ADA gate and turnstile. An anti-reach barrier should always be used when installing an ADA gate next to a turnstile to prohibit someone from reaching through the bars on the turnstile and opening the ADA gate by pushing on the panic bar from the outside. It can also be used to make the ADA gate sturdier if standing alone or on a portable base.

Voce di capitolato
  • WeightN/A
    Dimensions60 × 3 × 12 in
    Finish

    Galvanized, Powder Coat over Galvanized, Powder Coated, Stainless Steel

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoanti-reach-barrier
  • Famiglia di prodottoADA Gates
  • Gruppo di famigliaADA Gate Accessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-06-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Tornelli e cancelli per accesso pedonale
  • Codice Uniclass 2015EF_25_55
  • Descrizione Uniclass 2015Barriers
  • Numero OmniClass23-29 13 23 15
  • Titolo OmniClassPortable Post and Railing Barriers