Pubblica i tuoi prodotti
Thermostatic valve "Series AV 9" DN 10 angle pattern
Thermostatic valve "Series AV 9" DN 10 angle pattern
    Archiviato

    Thermostatic valve "Series AV 9" DN 10 angle pattern

    Thermostatic radiator valve "Series AV 9" For use in two pipe central heating systems with circulation pump. With infinitely adjustable presetting visible from outside. Presetting is carried out under working conditions by using the presetting key or a spanner 13 mm. Replacement of the valve insert without draining the system. Brass valve with nickel plated body, stem made of stainless steel. For threaded and compression connection. Tested and approved according to EN 215. All valves of the "Series AV 9" have a white protection cap with 3 frontal lugs. Thermostat connection thread: M 30 x 1.5
    Voce di capitolato
    • Material: Brass Surface: nickel plated kvs: 1.1 Size: DN 10 max. differential pressure: 1 bar max. operating pressure: 10 bar max. operating temperature: 120 °C item no.: 1183703 EAN: 4026755407259 Manufacturer: Oventrop GmbH & Co. KG
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1183703
    • Famiglia di prodottoRoom temperature and climate control / Hydronic balancing at the radiator
    • Gruppo di famigliaValves for manual hydronic balancing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)63
    • Larghezza (mm)69
    • Profondità (mm)34
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioAltro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.214
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCPump valves
    • Codice UNSPSC40141631
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_70
    • Descrizione Uniclass 2015Radiator valves
    • Codice CSI MasterFormat 201435 20 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID3090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment