Pubblica i tuoi prodotti
Plain
Plain

    Plain

    The mineral ceiling Plain has a colour coated, smooth surface with very high light reflection. It is especially good at reflecting sounds and offers a high level of sound reduction.

    Voce di capitolato
    • Mineral tile Plain

      Name: OWAcoustic mineral tile Plain

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq


      Technical data:

      Mineral boards in accordance with DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Plain

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 91 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge | 6, revealed edge 24 mm grid

      Thickness: 15 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,15

      NRC = 0,15

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 35 dB

      CAC = 37 dB

      Humidity resistance: bis 95% RH

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPlain
    • Famiglia di prodottoMineral ceilings
    • Gruppo di famigliaExposed systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMinerale
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCSoffitto
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Descrizione Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 51 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Titolo OmniClassAcoustical Ceiling Tile