Pubblica i tuoi prodotti
FOAMULAR® C-200-1x24x96-Ship Lap

FOAMULAR® C-200-1x24x96-Ship Lap

A moisture-resistant, rigid foam insulation, which can be installed on interior or exterior of walls, foundation walls and under concrete floor slabs. With a thermal resistance of R-5 per inch of thickness, it will help your customer save money on heating and cooling costs.

Lightweight, durable and impact-resistant, FOAMULAR® NGX™ products are easy to handle and install, offering all of the ease of use you expect from Owens Corning® FOAMULAR® with a 90% reduction in global warming potential.

Choose FOAMULAR® NGX™ Rigid Insulation for your next renovation and feel confident that you are helping to make an energy-efficient building while providing customer satisfaction.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFOAMULAR_C_200-1x24x96-Ship_Lap
  • Famiglia di prodottoFOAMULAR® XPS
  • Gruppo di famigliaFOAMULAR® XPS
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2023-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)96
  • Larghezza (pollici)24
  • Profondità (pollici)1
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene estruso (XPS)
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Codice ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descrizione Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titolo OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation