Pubblica i tuoi prodotti
FOAMULAR® NGX™ LT40-2.5x48x96-Square Edge

FOAMULAR® NGX™ LT40-2.5x48x96-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® LT30/LT40 Extruded Polystyrene (XPS) insulations are suitable for cold storage floors. Durable FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS perform well under cold storage concrete floor slabs.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS insulation’s resistance to water absorption and water vapor transmission allows it to maintain low thermal conductivity in the presence of the severe water vapor characteristics of cold storage applications.

FOAMULAR® NGX® LT30/LT401 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFOAMULAR_NGX_LT40-25x48x96-Square_Edge
  • Famiglia di prodottoFOAMULAR® NGX
  • Gruppo di famigliaFOAMULAR® NGX
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2023-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)96
  • Larghezza (pollici)48
  • Profondità (pollici)2.5
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene estruso (XPS)
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Codice ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descrizione Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titolo OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

Disponibilità Regionale

Nord America