Pubblica i tuoi prodotti
FOAMULAR® F-250-0.75x48x96-Scored Square Edge

FOAMULAR® F-250-0.75x48x96-Scored Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® 250 Extruded Polystyrene (XPS) insulations are closed-cell, moisture-resistant rigid foam boards well suited to meet the needs of a wide variety of building applications.1 Both products are great for above-and below grade residential and commercial applications, such as perimeter/ foundation, cavity wall, precast concrete, under slab, and other applications.

FOAMULAR® NGX® 250 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.2

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFOAMULAR_F_250-075x48x96-Scored_Square_Edge
  • Famiglia di prodottoFOAMULAR® XPS
  • Gruppo di famigliaFOAMULAR® XPS
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2023-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)96
  • Larghezza (pollici)48
  • Profondità (pollici)0.75
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene estruso (XPS)
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Codice ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descrizione Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titolo OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation