Pubblica i tuoi prodotti
FOAMULAR® F-400 Tapered E-0.5x24x96

FOAMULAR® F-400 Tapered E-0.5x24x96

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 are high-strength Extruded Polystyrene (XPS) insulation products designed for use in engineered applications requiring additional loadbearing capability, such as under slab, concrete floors, foundations, roadways and rail beds, plaza and parking decks, and cold storage installations.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 can also be used in tapered insulation systems when higher compressive strength is needed. FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFOAMULAR_F_400_Tapered_E-05x24x96
  • Famiglia di prodottoFOAMULAR® XPS
  • Gruppo di famigliaFOAMULAR® XPS-Tapered
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2023-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)96
  • Larghezza (pollici)24
  • Profondità (pollici)0.5
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene estruso (XPS)
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Codice ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descrizione Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titolo OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

Disponibilità Regionale

Nord America
Anguilla
Antigua e Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
El Salvador
Giamaica
Grenada
Groenlandia
Guadalupa
Guatemala
Haiti
Honduras
Isole BES
Isole Cayman
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini Americane
Isole Vergini britanniche
Martinica
Messico
Montserrat
Nicaragua
Panamá
Porto Rico
Repubblica Dominicana
Saint Kitts e Nevis
Saint Martin
Saint Vincent e Grenadine
Saint-Barthélemy
Saint-Pierre e Miquelon
Santa Lucia
Sint Maarten
Stati Uniti
Trinidad e Tobago