Pubblica i tuoi prodotti
FOAMULAR® NGX™ Thermapink 25 Tapered F-1x24x96-Square Edge

FOAMULAR® NGX™ Thermapink 25 Tapered F-1x24x96-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 Extruded Polystyrene (XPS) insulations are closed-cell, moisture resistant rigid foam boards specially designed for roofing applications.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 can also be used in tapered insulation systems.

FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.1

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFOAMULAR_NGX_Thermapink_25_Tapered_F-1x24x96-Square_Edge
  • Famiglia di prodottoFOAMULAR® NGX
  • Gruppo di famigliaFOAMULAR® NGX-Tapered
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2023-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)96
  • Larghezza (pollici)24
  • Profondità (pollici)1
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene estruso (XPS)
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Codice ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descrizione Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titolo OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation