Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

EcoTouch® Insulation for Flexible Duct

Unique ref.: owenscorning-ecotouch
Produttore: Owens Corning
Famiglia prodotto: Duct Insulation
Gruppo prodotto: EcoTouch®
Data di pubblicazione: 2018-12-18
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)

Owens Corning® EcoTouch® Insulation for Flexible Duct is a lightweight, flexible, resilient thermal and acoustical insulation made of inorganic glass fibers bonded with a thermosetting resin.

Features 

• Reduces equipment and air movement noise 

• Excellent thermal performance 

• Compression packaging speeds job site handling and installation 

• Easy fabrication 

• Made in the U.S.A.


Materiale principale: Fiber Glass
Materiale secondario:
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
Uniclass 1.4 Codice: L7561
Uniclass 1.4 Descrizione: Ductwork, ducts
Uniclass 2.0 Codice: PR-24-24
Uniclass 2.0 Descrizione: Ductwork
NBS Reference Codice: 24-24
NBS Reference Descrizione: Ductwork
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 07 00
CSI MasterFormat 2014 Title: HVAC Insulation
Numero OmniClass: 23-33 49 00
Titolo OmniClass: HVAC Ductwork
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • United States

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nome Valore
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1827472&tabidx=education&company=Owens+Corning&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Nome Valore
Description Flexible Duct Work
Material Fiber Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Description Flexible Duct Work
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Description Flexible Duct Work
Material Fiber Glass

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved