Pubblica i tuoi prodotti
Bumper Guard

Bumper Guard

Wall Bumper Guard, 108" 14g Stainless Steel Two Piece Construction, "Z" Clip is Continuously Screwed to Wall and Bumper Guard that Attaches to "Z" Clip. Guard is Capped on the Ends and is 6" x 1" in Size.

Voce di capitolato
  • •14 Gauge Stainless Steel construction

    • Two-piece construction

    • “Z” Clip which is continuously screwed to the wall

    • Bumper guard that attaches to “Z” Clip

    • Continuous standard lengths from 2’ to 20’

    • Guards are capped on the ends

    • Guards are 6” x 1” in size

    • Lengths greater than 10’ will have a knuckle joint

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostainless-steel-bumper-guard
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaBumper Guards
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-09-03
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioElettrozincato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Codice Uniclass 2015Ac_35_60_30
  • Descrizione Uniclass 2015Food preparation
  • Codice CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numero OmniClass23-21 19 15 29
  • Titolo OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework