Pubblica i tuoi prodotti
Clean Dish Tables
Clean Dish Tables
Clean Dish Tables
Clean Dish Tables
Clean Dish Tables

    Clean Dish Tables

    Clean Dishtable, 108" Long x 30" Wide, Left Hand, Straight Design, "C10" Series, 14g 304 #4 Spec-Line Top with 10" x 2" Backsplash, 45° Return, with 3/4" Turn Down for Mounting to Wall Clips. 220° Sanitary Rolled Rim on All Free Edges, 3" High. All on "H" Leg Assemblies, 1-5/8" Stainless Steel Round Tube Legs with Adjustable Feet. Sound Deadened.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostainless-steel-clean-dish-tables
    • Famiglia di prodottoDish Tables
    • Gruppo di famigliaClean
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-03
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucine - Altro
    • Numero OmniClass23-21 19 15 29
    • Titolo OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework