Pubblica i tuoi prodotti
SECURITY DAS 1 LEAF DOOR
SECURITY DAS 1 LEAF DOOR

    SECURITY DAS 1 LEAF DOOR

    The DAS line with a monoblock structure, consisting of a leaf made of electro-zinc plated steela 3-point locking mechanism with bolts, antileverage points on the hinge side, metal pre-frame and standard galvanised steel frame. 

    All our doors are supplied fully equipped, including a wide-angle peephole, bottom drop seal, top-of-the-rage handlebars and opening limiter.

    Voce di capitolato
    • Security doors with resistance to effraction class 3, thermal transmission coefficient 2,7 W/m2 K, acoustic reduction 30dB.

       CE marked

      Door dimensions:

      Clear opening Width: 700, 740, 800, 850, 900 

      Clear Opening Height: 2000, 2040, 2100.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosecurity-das-1-leaf-door
    • Famiglia di prodottoSecurity Doors
    • Gruppo di famigliaSECURITY doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2100
    • Larghezza (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
    • Clasificazione IFCPorta
    • Numero OmniClass23-29 11 25 17
    • Titolo OmniClassSecurity Door Bells

    Disponibilità Regionale

    Sud America Europa Africa