Pubblica i tuoi prodotti
ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout
ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout
    Paini

    ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout

    4.3 su 5 stelle4.3(21 recensioni)
    Single-lever kitchen mixer Chrome finish Single-hole installation Flow regulator Swivel spring spout Magnetic handshower
    Voce di capitolato
    • Brass body Zink handle 2-jet magnetic handshower Flexible hoses length 37 cm 35mm cartridge (water saving option available)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico92_555-ARENA-single-lever-kitchen-mixer-with-spring-swivel-spout
    • Famiglia di prodottoArena
    • Gruppo di famigliaKitchen
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-09-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)465
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)253
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)2.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815