Pubblica i tuoi prodotti
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2

    Hinge door cabinet PRISMA 2

    Order in all dimensions!

    Whether double doors, glass hinge doors, wide drawers or horizontal roll-front cabinet, with the PRISMA 2 cabinets you both establish elegant order and maximize the use of your office space! By a variety of combinations PRISMA 2 provides the largest possible amount of flexible and personalized storage space. Feel free to design your workplace according to individual requests, and always have PRISMA 2 within perfect reach.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocabinet_DT_P2
    • Famiglia di prodottooffice furniture
    • Gruppo di famigliacabinet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1909
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)441
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_57
    • Descrizione Uniclass 2015Office storage units
    • Codice CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numero OmniClass23-21 13 00
    • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings