uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Sliding door cabinet

Unique ref.: cabinet_ST_P2
Produttore: PALMBERG
Famiglia prodotto: office furniture
Gruppo prodotto: cabinet
Larghezza (mm): 1200
Altezza (mm): 1141
Profondità (mm): 441
Data di pubblicazione: 2019-04-30
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
Order in all dimensions!
Whether double doors, glass hinge doors, wide drawers or horizontal roll-front cabinet, with the PRISMA 2 cabinets you both establish elegant order and maximize the use of your office space! By a variety of combinations PRISMA 2 provides the largest possible amount of flexible and personalized storage space. Feel free to design your workplace according to individual requests, and always have PRISMA 2 within perfect reach.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Steel
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Arredo - Ripiani & scaffali
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L853
Uniclass 1.4 Descrizione: Office furniture
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-77-58
Uniclass 2.0 Descrizione: Office Storage Units
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_30_78_57
Uniclass 2015 Descrizione: Office storage units
NBS Reference Codice: 35-77-58
NBS Reference Descrizione: Office Storage Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Office Furniture
Numero OmniClass: 23-21 13 00
Titolo OmniClass: Retail and Office Equipment and Furnishings
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Austria
  • Germany
  • Netherlands
  • Switzerland

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Shelving & Storage

Nome Valore
Depth 441 mm
Height 1141 mm
Material Wood, Steel
Width 1200 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Wood, Steel

BIMobject®