Pubblica i tuoi prodotti
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
    PalmShield

    Aluminum Louvered Plank

    Aluminum Louvered Blade: 0.1250″ thick aluminum louver with an installed profile of 2″x2.873″ tall. Aluminum Louvered Plank: 1″x5″ aluminum tubular planks spaced 4-3/4″ O.C. Composite Louvered Plank: 1″x5.5″ composite planks spaced 5-1/4″ O.C. Vinyl Louvered Plank: 1″x5″ vinyl planks spaced 5-3/4″ O.C. Downloadable Files Please select an option to view its resources. Aluminum Louvered Blade Infill Panel (pdf) Aluminum Louvered Blade Infill Panel (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Aluminum Louvered Blade Specifications (doc)
    Voce di capitolato
    • Infill Material: Aluminum Louvered Blade, Aluminum Louvered Plank, Composite Louvered Plank, Vinyl Louvered Plank Infill Material: Choose an optionAluminum Louvered BladeAluminum Louvered PlankComposite Louvered PlankVinyl Louvered PlankClear
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaluminum-louvered-plank
    • Famiglia di prodottoGround Screen Infills
    • Gruppo di famigliaElite Louver
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
    • Numero OmniClass23-15 13 19 11
    • Titolo OmniClassMetal Wall Panels