Pubblica i tuoi prodotti
Apex 04 Elite Modern Expanded Metal
PalmShield

Apex 04 Elite Modern Expanded Metal

Downloadable Files Please select an option to view its resources. Elite Apex04 Panel Infill (pdf) Elite Apex04 Panel Infill (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Elite Ground Screen Specifications (doc) Specifications Visual Open %: 55% Mechanical Open %: 74% Long Way Diamond: 5.33" Short Way Diamond: 0.52" Weight: 0.81lbs/sf Max Size (Portrait): 120" SWD x 48" LWD Material Thickness: 0.125"
Voce di capitolato
  • Infill Style: Choose an option, Apex01, Apex03, Apex04, Apex05, Bellesa, Cativar, De Moda, Garcia, Hinter, Luxos, Modig, Siro, Clear

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoapex-04-elite-modern-expanded-metal
  • Famiglia di prodottoGround Screen Infills
  • Gruppo di famigliaModern Expanded Metal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
  • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Numero OmniClass23-15 13 19 11
  • Titolo OmniClassMetal Wall Panels