Pubblica i tuoi prodotti
Wood floor French oak Authentic Argile, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Argile, Diva

After Diva 184, you can now count on Diva 223: the wood floor for those who like to think big! This dark wood floor distinguishes itself with new 223 mm wide planks, highlighted by a “Clay” matt lacquer inspired by floors of yesteryear. Their combination gives the room an unparalleled warmth and a feeling of sereni
Voce di capitolato
    • French oak Authentic Argile, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1017303
      Random lengths: 700 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooak-authentic-argile-diva
  • Famiglia di prodottoDiva
  • Gruppo di famigliaElegant Browns
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2021-07-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)223
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)10.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor