Pubblica i tuoi prodotti
Wood floor French oak Authentic Sable, Diva
Wood floor French oak Authentic Sable, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Sable, Diva

    Wood floors with generous planks are becoming increasingly popular in both new and renovated interiors. Choose Diva 223, the new 223 mm XXL wide format for planks from Panaget. The “Sable” finish, oiled, with a subtle patina and bleached finish, gives an instant feeling of serenity to the whole room due to the wood floor. Enjoy the warmth of wood under your feet, be it in a hotel room or in a shop!
    Voce di capitolato
      • French oak Authentic Sable, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1017302
        Random lengths: 700 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicooak-authentic-sable-diva
    • Famiglia di prodottoDiva
    • Gruppo di famigliaTimeless Natural Hues
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-07-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)15
    • Larghezza (mm)223
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)10.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
    • Clasificazione IFCFloor