Pubblica i tuoi prodotti
Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Diva

The office is not just a workspace. Today, it is a living space in its own right. To make it more pleasant, offer it a floor worthy of the name! This floating and gently lacquered wood floor has kept its natural, warm and soothing colour. It will bring to your home (and, as such, to your office) that little extra soul, so necessary for your well-being.
Voce di capitolato

    • French oak Zenitude Bois flotté, Diva 184/14 Clic - Core HDF
      Item number: 1021048
      Random lengths: 495 to 1992 mm


    Technical sheets available on Panaget's website

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooak-zenitude-bois-flotte-high-traffic-diva
  • Famiglia di prodottoDiva
  • Gruppo di famigliaTimeless Natural Hues
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2023-01-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)14
  • Larghezza (mm)184
  • Profondità (mm)495
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)9.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor