Pubblica i tuoi prodotti
Wood floor French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone
Wood floor French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone

    Flanelle promises a lot, and it delivers. It softens the passage of time with a beautiful greyish-brown tint, and is particularly effective in simple, graphic interiors. The kitchen is often the room that everyone gravitates towards, and this one is the perfect place to share recipes and stories with family and friends.
    Voce di capitolato
      • French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1007655
        Lengths: 800 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicooak-zenitude-origine-flanelle-herringbone
    • Famiglia di prodottoHerringbone
    • Gruppo di famigliaSubtle Greys
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-01-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)14
    • Larghezza (mm)139
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)7.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
    • Clasificazione IFCFloor